3905h ACTION#.SOURCEID
Parameter | Index | Sub-Index | Data Type | Float Scale | Units | Access | PDO Mappable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Highest sub-index supported | 3905h | 0h | Unsigned8 | - | - | Read only | No |
ACTION1.SOURCEID | 3905h | 1h | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No |
ACTION2.SOURCEID | 3905h | 2h | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No |
ACTION3.SOURCEID | 3905h | 3h | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No |
ACTION4.SOURCEID | 3905h | 4h | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No |
ACTION5.SOURCEID | 3905h | 5h | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No |
ACTION6.SOURCEID | 3905h | 6h | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No |
ACTION7.SOURCEID | 3905h | 7h | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No |
ACTION8.SOURCEID | 3905h | 8h | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No |
ACTION9.SOURCEID | 3905h | 9h | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No |
ACTION10.SOURCEID | 3905h | Ah | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No |
ACTION11.SOURCEID | 3905h | Bh | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No |
ACTION12.SOURCEID | 3905h | Ch | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No |
ACTION13.SOURCEID | 3905h | Dh | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No |
ACTION14.SOURCEID | 3905h | Eh | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No |
ACTION15.SOURCEID | 3905h | Fh | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No |
ACTION16.SOURCEID | 3905h | 10h | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No |
ACTION17.SOURCEID | 3905h | 11h | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No |
ACTION18.SOURCEID | 3905h | 12h | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No |
ACTION19.SOURCEID | 3905h | 13h | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No |
ACTION20.SOURCEID | 3905h | 14h | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No |
ACTION21.SOURCEID | 3905h | 15h | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No |
ACTION22.SOURCEID | 3905h | 16h | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No |
ACTION23.SOURCEID | 3905h | 17h | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No |
ACTION24.SOURCEID | 3905h | 18h | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No |
ACTION25.SOURCEID | 3905h | 19h | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No |
ACTION26.SOURCEID | 3905h | 1Ah | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No |
ACTION27.SOURCEID | 3905h | 1Bh | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No |
ACTION28.SOURCEID | 3905h | 1Ch | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No |
ACTION29.SOURCEID | 3905h | 1Dh | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No |
ACTION30.SOURCEID | 3905h | 1Eh | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No |
ACTION31.SOURCEID | 3905h | 1Fh | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No |
ACTION32.SOURCEID | 3905h | 20h | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No |